Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stavitelné páčky se zaoblenou rukojetí a vnějším závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zaoblený tvar rukojeti umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Nezabírá také tolik prostoru a rukojeť nepřekáží.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková výška | Rádius rukojeti | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 282,6233 Kč - 282,6233 Kč | 572 Skladem |
M10
|
|
|
||
| 271,3676 Kč - 316,173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
|
||
| 429,3962 Kč - 429,3962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
|
|
||
| 1 391,3441 Kč - 1 391,3441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 162,5627 Kč - 162,5627 Kč | 10 Skladem |
M6
|
|
|
||
| 1 090,4248 Kč - 2 223,5456 Kč | 28 Skladem |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 217,349 Kč - 253,2166 Kč | 70 Skladem |
M8
|
|
|
||
| 304,7435 Kč - 304,7435 Kč | 22 Skladem |
M10
|
|
|
||
| 409,9559 Kč - 409,9559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
|
|
||
| 137,5307 Kč - 137,5307 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
|
|
||
| 245,2058 Kč - 245,2058 Kč | 71 Skladem |
M12
|
|
|
||
| 127,0718 Kč - 147,0047 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
|
|
||
| 2 182,9937 Kč - 4 451,8663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 1 433,4986 Kč - 2 923,0791 Kč | 20 Skladem |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 213,8578 Kč - 213,8578 Kč | 1 Skladem |
M10
|
|
|
||
| 125,8985 Kč - 145,8023 Kč | 280 Skladem |
M6
|
|
|
||
| 154,5809 Kč - 179,5983 Kč | 50 Skladem |
M8
|
|
|
||
| 2 664,7136 Kč - 2 664,7136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 157,4056 Kč - 182,9881 Kč | 620 Skladem |
M8
|
|
|
||
| 233,7727 Kč - 233,7727 Kč | 80 Skladem |
M8
|
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi