10190289
1219266
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 699 | 100,5122 Kč |
700 + | 89,9422 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Button Color | Orange |
---|---|
Colour | Black |
Full Material | Glass Fibre Technopolymer |
Thread Material | Steel |
Base Height | 29.5 mm |
Base Height | 1.161 in |
Handle Diameter | 15.5 mm |
Handle Diameter | 0.61 in |
Handle Length | 52.0 mm |
Handle Length | 2.047 in |
Handle Radius | 44.0 mm |
Handle Radius | 1.732 in |
Overall Height | 32.5 mm |
Overall Height | 1.28 in |
Thread Length | 20.0 mm |
Thread Length | 0.787 in |
Thread Size | M6 |
Commodity Code | 3926300090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku