10285688
498514
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 5 732,3548 Kč |
10 + | 2 811,0664 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Button Color | Grey |
---|---|
Colour | Natural |
Full Material | Stainless Steel |
Mount Type | Stud |
Thread Material | Stainless Steel |
Base Height | 18.5 mm |
Base Height | 0.728 in |
Body Diameter | 69.0 mm |
Body Diameter | 2.717 in |
Handle Length | 92.0 mm |
Handle Length | 3.622 in |
Handle Radius | 92.0 mm |
Handle Radius | 3.622 in |
Overall Height | 69.0 mm |
Overall Height | 2.717 in |
Thread Length | 32.0 mm |
Thread Length | 1.26 in |
Thread Size | M12 |
Commodity Code | 7326909890 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku