Obdélníkové vložky a kluzáky se ideálně hodí pro nejoblíbenější velikosti a tloušťky obdélníkových trubek a jeklů. Po vložení do konce trubky nabízejí hotové aplikaci čistý a úhledný vzhled.
Vyznačují se žebrovaným designem pro snadné vkládání a dobré zapadnutí. Tyto zátky nabízejí povrchovou ochranu a zabraňují pronikání nečistot a jiných kontaminantů do vnitřní části trubky nebo jeklu.
Náš široký sortiment je k dispozici v různých velikostech a barevných variantách.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka hlavy | Barva | Materiál | Délka hlavy | Kompatibilní velikost trubkové měrky | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5839 Kč - 3,2427 Kč | 8944 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.8-2.0
|
|||||
3,5558 Kč - 7,6071 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|||||
10078310 | 3,4251 Kč - 7,4376 Kč | 783 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0-3.0
|
||||
5,8215 Kč - 12,7927 Kč | 1590 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||||
1,6787 Kč - 4,1204 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.591 in
15.0 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|||||
8,1365 Kč - 8,4789 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
2 in
50.8 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
10,086 Kč - 24,1723 Kč | 225 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|||||
5,9433 Kč - 10,1896 Kč | 635 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
Grey
|
polyethylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
3,0596 Kč - 6,2179 Kč | 612 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
Grey
|
polyethylen
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.0-3.0
|
|||||
6,4172 Kč - 12,9415 Kč | 2696 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
Grey
|
polyethylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
5,9433 Kč - 10,1896 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
Grey
|
polyethylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
5,9433 Kč - 10,1896 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
Grey
|
polyethylen
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|||||
11,1962 Kč - 26,7011 Kč | 100 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
|||||
2,9649 Kč - 6,2997 Kč | 78 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|||||
4,7519 Kč - 12,9415 Kč | 1000 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||||
31,1924 Kč - 66,6667 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|||||
3,7365 Kč - 10,0408 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|||||
12,8614 Kč - 27,2962 Kč | 92 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
polyethylen
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|||||
2,9649 Kč - 6,2997 Kč | 490 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|||||
4,7519 Kč - 12,2721 Kč | 700 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
bílá
|
polyethylen
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku