10286449
498616
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 - 499 | 38,9167 Kč |
500 + | 18,2394 Kč |
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | High Density Polyethylene |
Finish | Textured |
Colour | Black |
Head Shape | Rectangular |
Threaded Centre | No |
Head Length | 50.0 mm |
Head Length | 1.969 in |
Head Width | 25.0 mm |
Head Width | 0.984 in |
Insert Height | 22.0 mm |
Insert Height | 0.866 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku