10078235
111355
Množství | Jednotková cena |
---|---|
200 - 1999 | 3,2427 Kč |
2000 + | 1,5839 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Finish | Eroded |
Colour | Black |
Head Shape | Rectangular |
Threaded Centre | No |
Head Height | 3.0 mm |
Head Height | 0.118 in |
Head Length | 25.0 mm |
Head Length | 0.984 in |
Head Width | 10.0 mm |
Head Width | 0.394 in |
Insert Height | 11.5 mm |
Insert Height | 0.453 in |
Compatible Wall Thickness Range | 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku