10093023
199184
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 18,371 Kč |
1000 + | 7,6627 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Finish | Polished |
Colour | Black |
Head Shape | Rectangular |
Threaded Centre | No |
Head Height | 5.5 mm |
Head Height | 0.217 in |
Head Length | 63.5 mm |
Head Length | 2.5 in |
Head Width | 25.4 mm |
Head Width | 1 in |
Insert Height | 11.5 mm |
Insert Height | 0.453 in |
Compatible Wall Thickness Range | 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku