10287132
498690
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 711,0395 Kč |
100 + | 98,4376 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Finish | Eroded |
Colour | Black |
Head Shape | Rectangular |
Threaded Centre | No |
Head Height | 7.0 mm |
Head Height | 0.276 in |
Head Length | 150.0 mm |
Head Length | 5.906 in |
Head Width | 100.0 mm |
Head Width | 3.937 in |
Insert Height | 34.5 mm |
Insert Height | 1.358 in |
Compatible Wall Thickness Range | 3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku