10182451
057815062003
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 - 49 | 167,3344 Kč |
50 + | 108,3883 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | Low Density Polyethylene |
Finish | Eroded |
Colour | Grey |
Head Shape | Rectangular |
Threaded Centre | No |
Head Height | 6.0 mm |
Head Height | 0.236 in |
Head Length | 110.0 mm |
Head Length | 4.331 in |
Head Width | 70.0 mm |
Head Width | 2.756 in |
Insert Height | 24.0 mm |
Insert Height | 0.945 in |
Compatible Wall Thickness Range | 3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku