Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dvoudílné zatlačovací spony mají vnější a vnitřní díly, které slouží ke spojení plochých panelů. Tyto dva nýty slouží jako dvoudílný spojovací prvek s ozubením, které do sebe zapadne a vytvoří rychle pevný a hladký spoj. Jsou vyrobeny z polyamidu 6.6, s nízkým profilem hlavy na obou stranách sestavy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Tvar hlavy nýtu | Výška hlavy | Tloušťka panelu | Průměr hlavy | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,027 Kč - 5,027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
bílá
|
zešikmené
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 4,2657 Kč - 4,2657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
bílá
|
zešikmené
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 4,395 Kč - 4,395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
zešikmené
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 10309346 | 3,9066 Kč - 3,9066 Kč | 9000 Skladem |
|
černá
|
zešikmené
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
|
| 3,9641 Kč - 3,9641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
bílá
|
zešikmené
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 4,4956 Kč - 4,4956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
bílá
|
zešikmené
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 4,9264 Kč - 4,9264 Kč | 17000 Skladem |
|
černá
|
zešikmené
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 4,1939 Kč - 4,1939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
zešikmené
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
přírodní
|
zešikmené
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
zešikmené
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
černá
|
zešikmené
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
přírodní
|
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 4,0503 Kč - 6,0755 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
zešikmené
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,8062 Kč - 5,7164 Kč | 100 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
zešikmené
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,3088 Kč - 6,4776 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
zešikmené
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,5673 Kč - 6,8654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
zešikmené
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,3088 Kč - 6,4776 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
bílá
|
kulaté
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,8062 Kč - 5,7164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
bílá
|
kulaté
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,0503 Kč - 6,0755 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
bílá
|
kulaté
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,5673 Kč - 6,8654 Kč | 1800 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
bílá
|
kulaté
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm