Menu Vyhledávání

Ložiska kluzná – s přírubou

Skladem

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiál: polyamid 6.6 se skelným vláknem, teflon (PTFE), polyamid 6.6, AFRP, teflon (PTFE), polyamid 6.6, uhlíkové vlákno, teflon (PTFE), PA66 Barva: černá, přírodní Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 226
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr hřídele Vnější průměr příruby Flanged Celková délka Průměr otvoru hřídele Délka hřídele Koupit
8,3109 Kč - 15,1577 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
13,3588 Kč - 21,7116 Kč 13700 Skladem
16.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
11,6018 Kč - 18,8809 Kč 7900 Skladem
14.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
31,7936 Kč - 56,1128 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
17,1656 Kč - 27,889 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
15.5 mm
16.0 mm
18,6298 Kč - 29,3532 Kč 3768 Skladem
22.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
26,4946 Kč - 46,756 Kč 5250 Skladem
14.0 mm
9.0 mm
12.0 mm
10,1376 Kč - 16,4824 Kč 21100 Skladem
16.0 mm
19.0 mm
12.0 mm
13,8469 Kč - 22,4925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
21.0 mm
14.0 mm
19,7036 Kč - 38,6542 Kč 37 Skladem
12.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
9,05 Kč - 18,0721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
12.0 mm
Ano
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
16,7753 Kč - 26,4109 Kč 500 Skladem
10.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
12,1456 Kč - 19,8709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
15.0 mm
Ano
15.0 mm
8.0 mm
14.0 mm
6,4562 Kč - 11,7971 Kč 54500 Skladem
11.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
13,5122 Kč - 22,116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
18.0 mm
Ano
15.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
7,8507 Kč - 14,3489 Kč 20400 Skladem
12.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
52,5848 Kč - 86,0656 Kč 10 Skladem
39.0 mm
47.0 mm
Ano
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
20,7355 Kč - 33,9549 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
26.0 mm
Ano
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
28,9628 Kč - 47,3974 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
30.0 mm
Ano
21.5 mm
20.0 mm
47,1185 Kč - 77,1411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
42.0 mm
Ano
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
  • z/ze 12
Ložiska s přírubou 10.0 mm 8.0 mm černá

10050125

Cenové rozmezí
15,1577 Kč - 8,3109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    13.0 mm
  • Celková délka
    8.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    13.0 mm
Ložiska s přírubou 10.0 mm 10.0 mm černá

10050101

Cenové rozmezí
21,7116 Kč - 13,3588 Kč

Skladové zásoby
13700 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    16.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    16.0 mm
Ložiska s přírubou 12.0 mm 10.0 mm černá

10050217

Cenové rozmezí
18,8809 Kč - 11,6018 Kč

Skladové zásoby
7900 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    12.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    14.0 mm
Ložiska s přírubou 15.0 mm 17.0 mm černá

10179017

Cenové rozmezí
56,1128 Kč - 31,7936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    17.0 mm
  • Celková délka
    17.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    15.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    17.0 mm
Ložiska s přírubou 16.0 mm 15.5 mm přírodní

10050316

Cenové rozmezí
27,889 Kč - 17,1656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    20.0 mm
  • Celková délka
    15.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    16.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    20.0 mm
Ložiska s přírubou 16.0 mm 15.0 mm přírodní

10050330

Cenové rozmezí
29,3532 Kč - 18,6298 Kč

Skladové zásoby
3768 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    22.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    16.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    22.0 mm
Ložiska s přírubou 12.0 mm 9.0 mm černá

10178935

Cenové rozmezí
46,756 Kč - 26,4946 Kč

Skladové zásoby
5250 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Celková délka
    9.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    12.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    14.0 mm
Ložiska s přírubou 12.0 mm 19.0 mm černá

10050170

Cenové rozmezí
16,4824 Kč - 10,1376 Kč

Skladové zásoby
21100 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    16.0 mm
  • Celková délka
    19.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    12.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    16.0 mm
Ložiska s přírubou 14.0 mm 21.0 mm černá

10050262

Cenové rozmezí
22,4925 Kč - 13,8469 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    18.0 mm
  • Celková délka
    21.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    14.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    18.0 mm
Ložiska s přírubou 10.0 mm 15.0 mm černá

10178928

Cenové rozmezí
38,6542 Kč - 19,7036 Kč

Skladové zásoby
37 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    10.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    12.0 mm
Ložiska 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm černá

10323151

Cenové rozmezí
18,0721 Kč - 9,05 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
  • Délka hřídele
    5.0 mm
  • Celková délka
    6.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 8.0 mm 10.0 mm černá

10178874

Cenové rozmezí
26,4109 Kč - 16,7753 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 s uhlíkovým vláknem; PTFE (teflon)
  • Průměr otvoru hřídele
    8.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    10.0 mm
Ložiska s přírubou 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm přírodní

10322833

Cenové rozmezí
19,8709 Kč - 12,1456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Délka hřídele
    14.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 8.0 mm 13.0 mm přírodní

10049891

Cenové rozmezí
11,7971 Kč - 6,4562 Kč

Skladové zásoby
54500 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    11.0 mm
  • Celková délka
    13.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    8.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    11.0 mm
Ložiska s přírubou 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm přírodní

10322871

Cenové rozmezí
22,116 Kč - 13,5122 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Délka hřídele
    14.0 mm
  • Celková délka
    15.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 8.0 mm 6.0 mm přírodní

10049914

Cenové rozmezí
14,3489 Kč - 7,8507 Kč

Skladové zásoby
20400 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Celková délka
    6.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Průměr otvoru hřídele
    8.0 mm
  • Jmenovitý vnější průměr
    12.0 mm
Ložiska s přírubou 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm přírodní

10323113

Cenové rozmezí
86,0656 Kč - 52,5848 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Průměr hřídele
    39.0 mm
  • Délka hřídele
    14.0 mm
  • Celková délka
    16.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm přírodní

10322994

Cenové rozmezí
33,9549 Kč - 20,7355 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    20.0 mm
  • Délka hřídele
    11.0 mm
  • Celková délka
    12.0 mm
  • Tloušťka příruby
    1.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
Ložiska s přírubou 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm přírodní

10323038

Cenové rozmezí
47,3974 Kč - 28,9628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    23.0 mm
  • Celková délka
    21.5 mm
  • Tloušťka příruby
    1.5 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko
  • Jmenovitý vnitřní průměr
    20.0 mm
Ložiska s přírubou 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm přírodní

10323076

Cenové rozmezí
77,1411 Kč - 47,1185 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hřídele
    34.0 mm
  • Délka hřídele
    14.0 mm
  • Celková délka
    16.0 mm
  • Tloušťka příruby
    2.0 mm
  • Typ ložiska
    Kluzné ložisko