Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra - nastavitelná

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Nastavitelná lineární kuličková pouzdra se používají v systémech lineárního vedení a jsou navržena tak, aby poskytovala přesné polohování podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci. Mají dělenou konstrukci po délce těla, která uzavírá prostor mezi vnitřními a vnějšími kroužky mezi kuličkami a hřídelí, aby se omezila vůle.

Po montáži na lineární hřídel obíhají kuličková ložiska mezi vnitřními a vnějšími kroužky, a poskytují tak hladký lineární pohyb.

Odolávají teplotám od -20 C do +80 C. Jsou ideální tam, kde je nutné provádět časté změny nebo drobné úpravy, např. u tiskáren, nahrávacího zařízení a výrobních procesů.

  • Používají se u systémů pro lineární pohyb a poskytují přesný pohyb podél lineární osy.
  • Odolávají teplotám od -20 C do +80 C.
  • Ideální tam, kde je nutné provádět časté změny nebo drobné úpravy, např. u tiskáren, nahrávacího zařízení a výrobních procesů.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1711, SRL1708

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 27
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l2 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 d3 w1 Koupit
200,0217 Kč - 285,7109 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
1.5
683,8287 Kč - 977,0013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
1.5
586,3452 Kč - 837,636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
1.5
412,5598 Kč - 589,4743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
1.5
249,3652 Kč - 356,236 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
1.5
822,2312 Kč - 1 174,616 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
2.0
475,1418 Kč - 678,774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
1.5
664,0913 Kč - 948,8394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
2.0
1 141,6401 Kč - 1 630,7425 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
2.0
392,341 Kč - 560,3496 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
2.0
309,2995 Kč - 441,9252 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
2.0
932,7125 Kč - 1 332,5152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
77.6
50.0
75.0
2.65
100.0
72.0
3.0
499,6932 Kč - 713,6755 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.1
30.0
47.0
1.85
68.0
44.5
2.0
171,1377 Kč - 244,5512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5
5.0
12.0
1.10
2.0
11.5
1.0
171,1377 Kč - 244,5512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.5
8.0
16.0
1.10
25.0
15.2
1.0
648,9272 Kč - 926,9357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0
40.0
62.0
2.15
80.0
59.0
3.0
1 378,2482 Kč - 1 968,926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
101.7
60.0
90.0
3.15
125.0
86.0
3.0
498,249 Kč - 711,7499 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.5
5.0
12.0
1.10
22.0
11.5
1.0
342,9975 Kč - 490,0652 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.5
8.0
16.0
1.10
25.0
15.2
1.0
499,6932 Kč - 713,6755 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.5
8.0
16.0
1.10
25.0
15.2
1.0
  • z/ze 2
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 12.0 22.0 32.0 ocel

20155421

Cenové rozmezí
285,7109 Kč - 200,0217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 16.0 26.0 36.0 ocel nerezavějící

20155513

Cenové rozmezí
977,0013 Kč - 683,8287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 12.0 22.0 32.0 ocel nerezavějící

20155414

Cenové rozmezí
837,636 Kč - 586,3452 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 12.0 22.0 32.0 ocel nerezavějící

20155407

Cenové rozmezí
589,4743 Kč - 412,5598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 16.0 26.0 36.0 ocel

20155520

Cenové rozmezí
356,236 Kč - 249,3652 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 20.0 32.0 45.0 ocel nerezavějící

20155605

Cenové rozmezí
1 174,616 Kč - 822,2312 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 16.0 26.0 36.0 ocel nerezavějící

20155506

Cenové rozmezí
678,774 Kč - 475,1418 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 25.0 40.0 58.0 ocel nerezavějící

20155698

Cenové rozmezí
948,8394 Kč - 664,0913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 25.0 40.0 58.0 ocel nerezavějící

20155704

Cenové rozmezí
1 630,7425 Kč - 1 141,6401 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 25.0 40.0 58.0 ocel

20155711

Cenové rozmezí
560,3496 Kč - 392,341 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 20.0 32.0 45.0 ocel

20155612

Cenové rozmezí
441,9252 Kč - 309,2995 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 50.0 75.0 100.0 ocel

20155872

Cenové rozmezí
1 332,5152 Kč - 932,7125 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3
    72.0
  • l2
    77.6
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 30.0 47.0 68.0 ocel

20155773

Cenové rozmezí
713,6755 Kč - 499,6932 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3
    44.5
  • l2
    52.1
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 5.0 12.0 2.0 ocel

20155919

Cenové rozmezí
244,5512 Kč - 171,1377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    2.0
  • d3
    11.5
  • l2
    14.5
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 8.0 16.0 25.0 ocel

20156015

Cenové rozmezí
244,5512 Kč - 171,1377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3
    15.2
  • l2
    16.5
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 40.0 62.0 80.0 ocel

20155810

Cenové rozmezí
926,9357 Kč - 648,9272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3
    59.0
  • l2
    60.0
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 60.0 90.0 125.0 ocel

20155933

Cenové rozmezí
1 968,926 Kč - 1 378,2482 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3
    86.0
  • l2
    101.7
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 5.0 12.0 22.0 ocel nerezavějící

20155902

Cenové rozmezí
711,7499 Kč - 498,249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
  • d3
    11.5
  • l2
    14.5
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 8.0 16.0 25.0 ocel nerezavějící

20155995

Cenové rozmezí
490,0652 Kč - 342,9975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3
    15.2
  • l2
    16.5
Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 8.0 16.0 25.0 ocel nerezavějící

20156008

Cenové rozmezí
713,6755 Kč - 499,6932 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3
    15.2
  • l2
    16.5