Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20155698
20155698
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 977,3046 Kč |
| 10 - 19 | 879,6237 Kč |
| 20 - 49 | 830,7833 Kč |
| 50 - 99 | 781,9428 Kč |
| 100 + | 684,014 Kč |
| d1 tol. h6 | 25.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 40.0 |
| l1 | 58.0 |
| d3 | 37.5 |
| l2 | 44.1 |
| l3 | 1.85 |
| w1 | 2.0 |
| Dyn. load C max. N | 980.0 |
| Static load C0 max. N | 1560.0 |
| Hmotnost (g) | 215.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící |
| Materiál klece | Resin |
| Celní nomenklatura | 8482800090 |