Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 50.0 75.0 100.0 ocel

Kuličková pouzdra - nastavitelná se používají u systémů pro lineární pohyb, snadno se seřizují a poskytují přesný pohyb podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 kuliček umístěných v krytu. Umožňují přesné seřízení vzdálenosti mezi vnitřními a vnějšími kroužky.
Nové objednací číslo:

20155872

Staré objednací číslo:

20155872

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 1 372,4907 Kč
10 - 19 1 235,1424 Kč
20 - 49 1 166,7162 Kč
50 - 99 1 098,0421 Kč
100 + 960,6939 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 372,49 Kč

1 x 1 372,4907 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
d3 72.0
l2 77.6
l3 2.65
w1 3.0
Dyn. load C max. N 3820.0
Static load C0 max. N 7930.0
Hmotnost (g) 1130.0
Materiál ocel
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás