20155506
20155506
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 678,774 Kč |
| 10 - 19 | 610,8966 Kč |
| 20 - 49 | 576,9579 Kč |
| 50 - 99 | 543,0192 Kč |
| 100 + | 475,1418 Kč |
| d1 tol. h6 | 16.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 26.0 |
| l1 | 36.0 |
| d3 | 24.9 |
| l2 | 24.9 |
| l3 | 1.30 |
| w1 | 1.5 |
| Dyn. load C max. N | 770.0 |
| Static load C0 max. N | 1170.0 |
| Hmotnost (g) | 57.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící |
| Materiál klece | Resin |
| Celní nomenklatura | 8482800090 |