20155407
20155407
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 589,4743 Kč |
| 10 - 19 | 530,5028 Kč |
| 20 - 49 | 501,1374 Kč |
| 50 - 99 | 471,5313 Kč |
| 100 + | 412,5598 Kč |
| d1 tol. h6 | 12.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 22.0 |
| l1 | 32.0 |
| d3 | 21.0 |
| l2 | 22.9 |
| l3 | 1.30 |
| w1 | 1.5 |
| Dyn. load C max. N | 410.0 |
| Static load C0 max. N | 590.0 |
| Hmotnost (g) | 41.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící |
| Materiál klece | Resin |
| Celní nomenklatura | 8482800090 |