Menu Vyhledávání

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná 5.0 12.0 22.0 ocel nerezavějící

Kuličková pouzdra pro lineární vedení - nastavitelná jsou mimořádně pevná, robustní a odolná vůči korozi. Obsahují 4 až 6 kuliček umístěných v pouzdře a poskytují nízké tření a vysokou nosnost. Odolávají teplotám od -20 °C do +80 °C.
Nové objednací číslo:

20155902

Staré objednací číslo:

20155902

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 733,1024 Kč
10 - 19 659,7178 Kč
20 - 49 623,0255 Kč
50 - 99 586,5811 Kč
100 + 513,1965 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

733,10 Kč

1 x 733,1024 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 tol. h6 5.0
d2 tol. h6 12.0
l1 22.0
d3 11.5
l2 14.5
l3 1.10
w1 1.0
Dyn. load C max. N 200.0
Static load C0 max. N 260.0
Hmotnost (g) 12.0
Materiál ocel nerezavějící
Materiál klece Resin
Celní nomenklatura 8482800090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás