20155773
20155773
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 713,6755 Kč |
| 10 - 19 | 642,4283 Kč |
| 20 - 49 | 606,564 Kč |
| 50 - 99 | 570,9404 Kč |
| 100 + | 499,6932 Kč |
| d1 tol. h6 | 30.0 |
|---|---|
| d2 tol. h6 | 47.0 |
| l1 | 68.0 |
| d3 | 44.5 |
| l2 | 52.1 |
| l3 | 1.85 |
| w1 | 2.0 |
| Dyn. load C max. N | 1560.0 |
| Static load C0 max. N | 2740.0 |
| Hmotnost (g) | 325..0 |
| Materiál | ocel |
| Celní nomenklatura | 8482800090 |