Nastavitelná lineární kuličková pouzdra se používají v systémech lineárního vedení a jsou navržena tak, aby poskytovala přesné polohování podél lineární osy. Skládají se z pouzdra s řadou 4–6 okruhů ložiskových kuliček umístěných v kleci. Mají dělenou konstrukci po délce těla, která uzavírá prostor mezi vnitřními a vnějšími kroužky mezi kuličkami a hřídelí, aby se omezila vůle.
Po montáži na lineární hřídel obíhají kuličková ložiska mezi vnitřními a vnějšími kroužky, a poskytují tak hladký lineární pohyb.
Odolávají teplotám od -20 C do +80 C. Jsou ideální tam, kde je nutné provádět časté změny nebo drobné úpravy, např. u tiskáren, nahrávacího zařízení a výrobních procesů.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1711, SRL1708
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l2 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | d3 | w1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,0217 Kč - 285,7109 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
1.5
|
||
| 683,8287 Kč - 977,0013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
1.5
|
||
| 586,3452 Kč - 837,636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
1.5
|
||
| 412,5598 Kč - 589,4743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
1.5
|
||
| 249,3652 Kč - 356,236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
1.5
|
||
| 822,2312 Kč - 1 174,616 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
2.0
|
||
| 475,1418 Kč - 678,774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
1.5
|
||
| 664,0913 Kč - 948,8394 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
2.0
|
||
| 1 141,6401 Kč - 1 630,7425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
2.0
|
||
| 392,341 Kč - 560,3496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
2.0
|
||
| 309,2995 Kč - 441,9252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
2.0
|
||
| 932,7125 Kč - 1 332,5152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
77.6
|
50.0
|
75.0
|
2.65
|
100.0
|
72.0
|
3.0
|
||
| 499,6932 Kč - 713,6755 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
52.1
|
30.0
|
47.0
|
1.85
|
68.0
|
44.5
|
2.0
|
||
| 171,1377 Kč - 244,5512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.5
|
5.0
|
12.0
|
1.10
|
2.0
|
11.5
|
1.0
|
||
| 171,1377 Kč - 244,5512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.5
|
8.0
|
16.0
|
1.10
|
25.0
|
15.2
|
1.0
|
||
| 648,9272 Kč - 926,9357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
40.0
|
62.0
|
2.15
|
80.0
|
59.0
|
3.0
|
||
| 1 378,2482 Kč - 1 968,926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
101.7
|
60.0
|
90.0
|
3.15
|
125.0
|
86.0
|
3.0
|
||
| 498,249 Kč - 711,7499 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.5
|
5.0
|
12.0
|
1.10
|
22.0
|
11.5
|
1.0
|
||
| 342,9975 Kč - 490,0652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.5
|
8.0
|
16.0
|
1.10
|
25.0
|
15.2
|
1.0
|
||
| 499,6932 Kč - 713,6755 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.5
|
8.0
|
16.0
|
1.10
|
25.0
|
15.2
|
1.0