Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Krytky na ochranu šroubů zakrývají a chrání hlavy šroubů a matice proti povětrnostním vlivům. Jsou ideální pro hlavy šroubů a matice. Vylepšují finální vzhled a jsou vynikající volbou do venkovního prostředí.
Tato řada je dodávána v širokém sortimentu velikostí pro různé potřeby. Tyto krytky jsou dostupné ke standardním imperiálním šroubům se závitem UNF a metrickým dle ISO 4017 nebo DIN 933.
Jsou dostupné v různých barvách.
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá, zelená, hnědá Produktová řada: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Závit šroubu | D | Barva | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5997 Kč - 3,6338 Kč | 53500 Skladem |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
černá
|
1
|
||
| 3,4614 Kč - 4,4668 Kč | 14000 Skladem |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
bílá
|
1
|
||
| 3,763 Kč - 4,8546 Kč | 15950 Skladem |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 3,6912 Kč - 5,0987 Kč | 9750 Skladem |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
černá
|
1
|
||
| 6,3914 Kč - 11,5908 Kč | 4600 Skladem |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 9,0486 Kč - 20,0075 Kč | 400 Skladem |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
bílá
|
1
|
||
| 3,4614 Kč - 4,4668 Kč | 500 Skladem |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
černá
|
1
|
||
| 3,3035 Kč - 4,3088 Kč | 2000 Skladem |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
bílá
|
1
|
||
| 2,8869 Kč - 4,0215 Kč | 22500 Skladem |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 3,9354 Kč - 5,4866 Kč | 24000 Skladem |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
bílá
|
1
|
||
| 5,5871 Kč - 10,1976 Kč | 7900 Skladem |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
1
|
||
| 2,5422 Kč - 3,5476 Kč | 29100 Skladem |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
bílá
|
1
|
||
| 3,3035 Kč - 4,3088 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
1
|
||
| 4,1939 Kč - 5,8169 Kč | 27202 Skladem |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
šedá
|
1
|
||
| 2,3267 Kč - 3,246 Kč | 23000 Skladem |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
bílá
|
1
|
||
| 2,6427 Kč - 3,7056 Kč | 28400 Skladem |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
šedá
|
1
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
šedá
|
1
|
|||
| 5,4866 Kč - 10,054 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
bílá
|
1
|
||
| 9,0486 Kč - 20,0075 Kč | 5500 Skladem |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
černá
|
1
|
||
| 3,9354 Kč - 5,4866 Kč | 240 Skladem |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
černá
|
1