Menu Vyhledávání

Krytky na ochranu matic M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR šedá

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Nové objednací číslo:

10126066

Staré objednací číslo:

130012001303

27202 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 5,8169 Kč
500 - 999 5,4435 Kč
1000 + 4,1939 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 454,23 Kč

250 x 5,8169 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
24.0 mm
d 19.0 mm
H3  11.0 mm
H2 22.0 mm
Závit šroubu M12
Typ 1
Barva šedá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás