Menu Vyhledávání

Krytky na ochranu matic M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR černá

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Nové objednací číslo:

10126080

Staré objednací číslo:

130012022003

10000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 5,0987 Kč
500 - 999 4,7828 Kč
1000 + 3,6912 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 274,68 Kč

250 x 5,0987 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
24.0 mm
d 19.0 mm
H3  11.0 mm
H2 22.0 mm
Závit šroubu M12
Typ 1
Barva černá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás