Menu Vyhledávání

Krytky na ochranu matic M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR šedá

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Nové objednací číslo:

10126127

Staré objednací číslo:

130016001303

4600 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 11,5908 Kč
500 - 999 8,2299 Kč
1000 + 6,3914 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 159,08 Kč

100 x 11,5908 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
30.0 mm
d 24.0 mm
H3  14.0 mm
H2 26.8 mm
Závit šroubu M16
Typ 1
Barva šedá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás