Menu Vyhledávání

Krytky na ochranu matic M12 18.0 mm 18,0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Nové objednací číslo:

10126110

Staré objednací číslo:

130012122003

12740 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 5,3268 Kč
500 - 999 4,9502 Kč
1000 + 3,8208 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 331,70 Kč

250 x 5,3268 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 23.0 mm
d 18.0 mm
H3 12.0 mm
H2 23.0 mm
Závit šroubu M12
Typ 1
Barva černá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás