Menu Vyhledávání

Krytky na ochranu matic M18 27.0 mm 27,0 mm LDPE - PIR černá

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Nové objednací číslo:

10126172

Staré objednací číslo:

130018022003

5500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 20,0075 Kč
250 - 999 12,1222 Kč
1000 + 9,0486 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 000,38 Kč

50 x 20,0075 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
34.0 mm
d 27.0 mm
H3  16.0 mm
H2 32.0 mm
Závit šroubu M18
Typ 1
Barva černá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás