Menu Vyhledávání

Krytky na ochranu matic M10 16.0 mm 16,0 mm LDPE - PIR bílá

Protection Cap offers environmental protection for nuts, screws and bolts. Offers some chemical resistance. Made from Low-Density Polyethylene.
Nové objednací číslo:

10126042

Staré objednací číslo:

130010111303

14000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 999 4,4668 Kč
1000 + 3,4614 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

2 233,40 Kč

500 x 4,4668 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
21.0 mm
d 16.0 mm
H3  9.6 mm
H2 20.0 mm
Závit šroubu M10
Typ 1
Barva bílá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás