Menu Vyhledávání

Krytky šroubů

Skladem

Krytky na ochranu šroubů zakrývají a chrání hlavy šroubů a matice proti povětrnostním vlivům. Jsou ideální pro hlavy šroubů a matice. Vylepšují finální vzhled a jsou vynikající volbou do venkovního prostředí.

Tato řada je dodávána v širokém sortimentu velikostí pro různé potřeby. Tyto krytky jsou dostupné ke standardním imperiálním šroubům se závitem UNF a metrickým dle ISO 4017 nebo DIN 933.

Jsou dostupné v různých barvách.

  • Chrání spojovací materiál proti neoprávněné manipulaci a povětrnostním vlivům.
  • Vylepší finální vzhled Vaší aplikace.
  • Skvělá volba pro venkovní aplikace.
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá, zelená, hnědá Produktová řada: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Závit šroubu Barva Typ Koupit
3,9354 Kč - 5,4866 Kč 740 Skladem
M12
23.0 mm
černá
1
3,6912 Kč - 5,0987 Kč 13500 Skladem
M12
24.0 mm
bílá
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M18
34.0 mm
šedá
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
21.0 mm
šedá
1
9,0486 Kč - 20,0075 Kč 5500 Skladem
M18
34.0 mm
černá
1
3,4614 Kč - 4,4668 Kč 14000 Skladem
M10
21.0 mm
bílá
1
3,6912 Kč - 5,0987 Kč 9750 Skladem
M12
24.0 mm
černá
1
6,3914 Kč - 11,5908 Kč 4600 Skladem
M16
30.0 mm
šedá
1
9,0486 Kč - 20,0075 Kč 400 Skladem
M18
34.0 mm
bílá
1
3,3035 Kč - 4,3088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
22.0 mm
černá
1
2,6427 Kč - 3,7056 Kč 28400 Skladem
M6
13.0 mm
šedá
1
2,5422 Kč - 3,5476 Kč 29600 Skladem
M8
16.6 mm
bílá
1
5,5871 Kč - 10,1976 Kč 5900 Skladem
M16
30.0 mm
černá
1
3,9354 Kč - 5,4866 Kč 24000 Skladem
M12
23.0 mm
bílá
1
4,1939 Kč - 5,8169 Kč 27202 Skladem
M12
24.0 mm
šedá
1
2,5422 Kč - 3,5476 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
16.6 mm
černá
1
2,3267 Kč - 3,246 Kč 23000 Skladem
M6
13.0 mm
bílá
1
2,5997 Kč - 3,6338 Kč 57500 Skladem
M6
13.0 mm
černá
1
3,763 Kč - 4,8546 Kč 15950 Skladem
M10
22.0 mm
šedá
1
2,8869 Kč - 4,0215 Kč 22500 Skladem
M8
16.6 mm
šedá
1
  • z/ze 5
Krytky na ochranu matic M12 18.0 mm 18,0 mm LDPE - PIR černá

10126110

Cenové rozmezí
5,4866 Kč - 3,9354 Kč

Skladové zásoby
740 Skladem
Parametry
  • 23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Závit šroubu
    M12
Krytky na ochranu matic M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR bílá

10126073

Cenové rozmezí
5,0987 Kč - 3,6912 Kč

Skladové zásoby
13500 Skladem
Parametry
  • 24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3 
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Závit šroubu
    M12
Krytky na ochranu matic M18 27.0 mm 27,0 mm LDPE - PIR šedá

10126158


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • 34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3 
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Závit šroubu
    M18
Krytky na ochranu matic M10 16.0 mm 16,0 mm LDPE - PIR šedá

10126035


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • 21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3 
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Závit šroubu
    M10
Krytky na ochranu matic M18 27.0 mm 27,0 mm LDPE - PIR černá

10126172

Cenové rozmezí
20,0075 Kč - 9,0486 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • 34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3 
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Závit šroubu
    M18
Krytky na ochranu matic M10 16.0 mm 16,0 mm LDPE - PIR bílá

10126042

Cenové rozmezí
4,4668 Kč - 3,4614 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • 21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3 
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Závit šroubu
    M10
Krytky na ochranu matic M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR černá

10126080

Cenové rozmezí
5,0987 Kč - 3,6912 Kč

Skladové zásoby
9750 Skladem
Parametry
  • 24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3 
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Závit šroubu
    M12
Krytky na ochranu matic M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR šedá

10126127

Cenové rozmezí
11,5908 Kč - 6,3914 Kč

Skladové zásoby
4600 Skladem
Parametry
  • 30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Závit šroubu
    M16
Krytky na ochranu matic M18 27.0 mm 27,0 mm LDPE - PIR bílá

10126165

Cenové rozmezí
20,0075 Kč - 9,0486 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • 34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3 
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Závit šroubu
    M18
Krytky na ochranu matic M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE - PIR černá

10126028

Cenové rozmezí
4,3088 Kč - 3,3035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • 22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Závit šroubu
    M10
Krytky na ochranu matic M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR šedá

10125946

Cenové rozmezí
3,7056 Kč - 2,6427 Kč

Skladové zásoby
28400 Skladem
Parametry
  • 13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3 
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Závit šroubu
    M6
Krytky na ochranu matic M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR bílá

10125984

Cenové rozmezí
3,5476 Kč - 2,5422 Kč

Skladové zásoby
29600 Skladem
Parametry
  • 16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3 
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Závit šroubu
    M8
Krytky na ochranu matic M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR černá

10126141

Cenové rozmezí
10,1976 Kč - 5,5871 Kč

Skladové zásoby
5900 Skladem
Parametry
  • 30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3 
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Závit šroubu
    M16
Krytky na ochranu matic M12 18.0 mm 18,0 mm LDPE - PIR bílá

10126103

Cenové rozmezí
5,4866 Kč - 3,9354 Kč

Skladové zásoby
24000 Skladem
Parametry
  • 23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3 
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Závit šroubu
    M12
Krytky na ochranu matic M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR šedá

10126066

Cenové rozmezí
5,8169 Kč - 4,1939 Kč

Skladové zásoby
27202 Skladem
Parametry
  • 24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3 
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Závit šroubu
    M12
Krytky na ochranu matic M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR černá

10125991

Cenové rozmezí
3,5476 Kč - 2,5422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • 16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3 
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Závit šroubu
    M8
Krytky na ochranu matic M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR bílá

10125953

Cenové rozmezí
3,246 Kč - 2,3267 Kč

Skladové zásoby
23000 Skladem
Parametry
  • 13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3 
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Závit šroubu
    M6
Krytky na ochranu matic M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR černá

10125960

Cenové rozmezí
3,6338 Kč - 2,5997 Kč

Skladové zásoby
57500 Skladem
Parametry
  • 13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3 
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Závit šroubu
    M6
Krytky na ochranu matic M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE - PIR šedá

10126004

Cenové rozmezí
4,8546 Kč - 3,763 Kč

Skladové zásoby
15950 Skladem
Parametry
  • 22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3 
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Závit šroubu
    M10
Krytky na ochranu matic M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR šedá

10125977

Cenové rozmezí
4,0215 Kč - 2,8869 Kč

Skladové zásoby
22500 Skladem
Parametry
  • 16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3 
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Závit šroubu
    M8