Menu Vyhledávání

Krytky šroubů

Skladem

Krytky na ochranu šroubů zakrývají a chrání hlavy šroubů a matice proti povětrnostním vlivům. Jsou ideální pro hlavy šroubů a matice. Vylepšují finální vzhled a jsou vynikající volbou do venkovního prostředí.

Tato řada je dodávána v širokém sortimentu velikostí pro různé potřeby. Tyto krytky jsou dostupné ke standardním imperiálním šroubům se závitem UNF a metrickým dle ISO 4017 nebo DIN 933.

Jsou dostupné v různých barvách.

  • Chrání spojovací materiál proti neoprávněné manipulaci a povětrnostním vlivům.
  • Vylepší finální vzhled Vaší aplikace.
  • Skvělá volba pro venkovní aplikace.
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá, zelená, hnědá Produktová řada: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Závit šroubu D Barva Typ Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
21.0 mm
šedá
1
3,5837 Kč - 4,9502 Kč 13750 Skladem
M12
24.0 mm
bílá
1
3,5837 Kč - 4,9502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
24.0 mm
černá
1
3,8208 Kč - 5,3268 Kč 4740 Skladem
M12
23.0 mm
černá
1
8,785 Kč - 19,4247 Kč 400 Skladem
M18
34.0 mm
bílá
1
6,2052 Kč - 11,2532 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
30.0 mm
šedá
1
2,4682 Kč - 3,4443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
16.6 mm
černá
1
2,5239 Kč - 3,5279 Kč 299000 Skladem
M6
13.0 mm
černá
1
3,6534 Kč - 4,7132 Kč 18450 Skladem
M10
22.0 mm
šedá
1
3,3605 Kč - 4,3367 Kč 14500 Skladem
M10
21.0 mm
bílá
1
3,8208 Kč - 5,3268 Kč 24000 Skladem
M12
23.0 mm
bílá
1
5,4244 Kč - 9,9006 Kč 1900 Skladem
M16
30.0 mm
černá
1
4,0718 Kč - 5,6475 Kč 27202 Skladem
M12
24.0 mm
šedá
1
2,5658 Kč - 3,5977 Kč 28400 Skladem
M6
13.0 mm
šedá
1
2,4682 Kč - 3,4443 Kč 100 Skladem
M8
16.6 mm
bílá
1
3,2072 Kč - 4,1833 Kč 3500 Skladem
M10
22.0 mm
černá
1
3,3605 Kč - 4,3367 Kč 1000 Skladem
M10
21.0 mm
černá
1
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
23.0 mm
šedá
1
8,785 Kč - 19,4247 Kč 5500 Skladem
M18
34.0 mm
černá
1
5,3268 Kč - 9,7612 Kč 90 Skladem
M16
30.0 mm
bílá
1
  • z/ze 5
Krytky na ochranu matic M10 16.0 mm 16,0 mm LDPE - PIR šedá

10126035


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Závit šroubu
    M10
Krytky na ochranu matic M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR bílá

10126073

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 3,5837 Kč

Skladové zásoby
13750 Skladem
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Závit šroubu
    M12
Krytky na ochranu matic M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR černá

10126080

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 3,5837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Závit šroubu
    M12
Krytky na ochranu matic M12 18.0 mm 18,0 mm LDPE - PIR černá

10126110

Cenové rozmezí
5,3268 Kč - 3,8208 Kč

Skladové zásoby
4740 Skladem
Parametry
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Závit šroubu
    M12
Krytky na ochranu matic M18 27.0 mm 27,0 mm LDPE - PIR bílá

10126165

Cenové rozmezí
19,4247 Kč - 8,785 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • D
    34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Závit šroubu
    M18
Krytky na ochranu matic M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR šedá

10126127

Cenové rozmezí
11,2532 Kč - 6,2052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Závit šroubu
    M16
Krytky na ochranu matic M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR černá

10125991

Cenové rozmezí
3,4443 Kč - 2,4682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Závit šroubu
    M8
Krytky na ochranu matic M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR černá

10125960

Cenové rozmezí
3,5279 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
299000 Skladem
Parametry
  • D
    13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Závit šroubu
    M6
Krytky na ochranu matic M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE - PIR šedá

10126004

Cenové rozmezí
4,7132 Kč - 3,6534 Kč

Skladové zásoby
18450 Skladem
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Závit šroubu
    M10
Krytky na ochranu matic M10 16.0 mm 16,0 mm LDPE - PIR bílá

10126042

Cenové rozmezí
4,3367 Kč - 3,3605 Kč

Skladové zásoby
14500 Skladem
Parametry
  • D
    21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Závit šroubu
    M10
Krytky na ochranu matic M12 18.0 mm 18,0 mm LDPE - PIR bílá

10126103

Cenové rozmezí
5,3268 Kč - 3,8208 Kč

Skladové zásoby
24000 Skladem
Parametry
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Závit šroubu
    M12
Krytky na ochranu matic M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR černá

10126141

Cenové rozmezí
9,9006 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Závit šroubu
    M16
Krytky na ochranu matic M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR šedá

10126066

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 4,0718 Kč

Skladové zásoby
27202 Skladem
Parametry
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Závit šroubu
    M12
Krytky na ochranu matic M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR šedá

10125946

Cenové rozmezí
3,5977 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
28400 Skladem
Parametry
  • D
    13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Závit šroubu
    M6
Krytky na ochranu matic M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR bílá

10125984

Cenové rozmezí
3,4443 Kč - 2,4682 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • D
    16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Závit šroubu
    M8
Krytky na ochranu matic M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE - PIR černá

10126028

Cenové rozmezí
4,1833 Kč - 3,2072 Kč

Skladové zásoby
3500 Skladem
Parametry
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Závit šroubu
    M10
Krytky na ochranu matic M10 16.0 mm 16,0 mm LDPE - PIR černá

10126059

Cenové rozmezí
4,3367 Kč - 3,3605 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Závit šroubu
    M10
Krytky na ochranu matic M12 18.0 mm 18,0 mm LDPE - PIR šedá

10126097


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Závit šroubu
    M12
Krytky na ochranu matic M18 27.0 mm 27,0 mm LDPE - PIR černá

10126172

Cenové rozmezí
19,4247 Kč - 8,785 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • D
    34.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • H3
    16.0 mm
  • H2
    32.0 mm
  • Závit šroubu
    M18
Krytky na ochranu matic M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR bílá

10126134

Cenové rozmezí
9,7612 Kč - 5,3268 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • D
    30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Závit šroubu
    M16