Menu Vyhledávání

Krytky šroubů

Skladem

Krytky na ochranu šroubů zakrývají a chrání hlavy šroubů a matice proti povětrnostním vlivům. Jsou ideální pro hlavy šroubů a matice. Vylepšují finální vzhled a jsou vynikající volbou do venkovního prostředí.

Tato řada je dodávána v širokém sortimentu velikostí pro různé potřeby. Tyto krytky jsou dostupné ke standardním imperiálním šroubům se závitem UNF a metrickým dle ISO 4017 nebo DIN 933.

Jsou dostupné v různých barvách.

  • Chrání spojovací materiál proti neoprávněné manipulaci a povětrnostním vlivům.
  • Vylepší finální vzhled Vaší aplikace.
  • Skvělá volba pro venkovní aplikace.
Materiál: LDPE - PIR, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, šedá, zelená, hnědá Produktová řada: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Závit šroubu D Barva Typ Koupit
3,3745 Kč - 7,0096 Kč 16013 Skladem
1/4
černá
1
3,7929 Kč - 7,8906 Kč 4950 Skladem
7/16
černá
1
2,0219 Kč - 6,7108 Kč 119 Skladem
M14
černá
1
10,0122 Kč - 22,5993 Kč 800 Skladem
39.7 mm
černá
1,2731 Kč - 2,482 Kč 5000 Skladem
M5
10.9 mm
šedá
1
8,3527 Kč - 16,2408 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M22
39.7 mm
šedá
1
10087459 1,2173 Kč - 3,0183 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.9 mm
bílá
1,4362 Kč - 2,7884 Kč 6445 Skladem
M6
12.9 mm
šedá
1
9,9424 Kč - 9,9424 Kč 500 Skladem
44.4 mm
bílá
7,5718 Kč - 17,0835 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
bílá
1,8964 Kč - 2,1603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
černá
1
10086995 1,6454 Kč - 5,7609 Kč 136480 Skladem
23.6 mm
černá
9,9424 Kč - 9,9424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.4 mm
černá
2,0219 Kč - 6,6801 Kč 39500 Skladem
M10
15.8 mm
černá
1
1,1086 Kč - 4,5581 Kč 77600 Skladem
16.8 mm
bílá
2,0865 Kč - 13,7893 Kč 2700 Skladem
29.8 mm
bílá
2,9283 Kč - 5,7073 Kč 1000 Skladem
M10
21.3 mm
šedá
1
6,3168 Kč - 12,3338 Kč 1135 Skladem
M18
34.0 mm
šedá
1
1,34 Kč - 3,0029 Kč 9400 Skladem
10.9 mm
černá
11,1834 Kč - 11,1834 Kč 795 Skladem
39.7 mm
bílá
  • z/ze 5
Krytky na ochranu šroubů 1/4 10.9 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10072578

Cenové rozmezí
7,0096 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
16013 Skladem
Parametry
  • d
    10.9 mm
  • Závit šroubu
    1/4
  • Typ
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na ochranu šroubů 7/16 15.8 mm LDPE - PIR černá

10072608

Cenové rozmezí
7,8906 Kč - 3,7929 Kč

Skladové zásoby
4950 Skladem
Parametry
  • d
    15.8 mm
  • Závit šroubu
    7/16
  • Typ
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na ochranu šroubů M14 20.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10074619

Cenové rozmezí
6,7108 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
119 Skladem
Parametry
  • d
    20.8 mm
  • Závit šroubu
    M14
  • Typ
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na ochranu šroubů 31.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10083093

Cenové rozmezí
22,5993 Kč - 10,0122 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Krytky na ochranu šroubů M5 9.8 mm LDPE - PIR šedá

10103920

Cenové rozmezí
2,482 Kč - 1,2731 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Krytky na ochranu šroubů M22 31.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) šedá

10104019

Cenové rozmezí
16,2408 Kč - 8,3527 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Krytky na ochranu šroubů 7.9 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10087459

Cenové rozmezí
3,0183 Kč - 1,2173 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    10.9 mm
  • d
    7.9 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Krytky na ochranu šroubů M6 9.8 mm LDPE - PIR šedá

10103937

Cenové rozmezí
2,7884 Kč - 1,4362 Kč

Skladové zásoby
6445 Skladem
Parametry
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Krytky na ochranu šroubů 35.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10087374

Cenové rozmezí
9,9424 Kč - 9,9424 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Krytky na ochranu šroubů 26.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10086957

Cenové rozmezí
17,0835 Kč - 7,5718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Krytky na ochranu šroubů M12 17.8 mm LDPE - PIR černá

10074596

Cenové rozmezí
2,1603 Kč - 1,8964 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d
    17.8 mm
  • Závit šroubu
    M12
  • Typ
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na ochranu šroubů 18.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10086995

Cenové rozmezí
5,7609 Kč - 1,6454 Kč

Skladové zásoby
136480 Skladem
Parametry
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Krytky na ochranu šroubů 35.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10087381

Cenové rozmezí
9,9424 Kč - 9,9424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Krytky na ochranu šroubů M10 LDPE - PIR černá

10074633

Cenové rozmezí
6,6801 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
39500 Skladem
Parametry
  • D
    15.8 mm
  • Závit šroubu
    M10
  • Typ
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Krytky na ochranu šroubů 12.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10086445

Cenové rozmezí
4,5581 Kč - 1,1086 Kč

Skladové zásoby
77600 Skladem
Parametry
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Krytky na ochranu šroubů 23.7 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10086483

Cenové rozmezí
13,7893 Kč - 2,0865 Kč

Skladové zásoby
2700 Skladem
Parametry
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Krytky na ochranu šroubů M10 16.8 mm LDPE - PIR šedá

10103951

Cenové rozmezí
5,7073 Kč - 2,9283 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Krytky na ochranu šroubů M18 26.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) šedá

10103999

Cenové rozmezí
12,3338 Kč - 6,3168 Kč

Skladové zásoby
1135 Skladem
Parametry
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Krytky na ochranu šroubů 9.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) černá

10090343

Cenové rozmezí
3,0029 Kč - 1,34 Kč

Skladové zásoby
9400 Skladem
Parametry
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Krytky na ochranu šroubů 31.8 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE) bílá

10087435

Cenové rozmezí
11,1834 Kč - 11,1834 Kč

Skladové zásoby
795 Skladem
Parametry
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm