Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná krytka chrání před kontaminanty jako špínou, prachem, nečistotami a vlhkostí.Používají se v různých aplikacích včetně hydraulických a pneumatických systémů, automobilových a průmyslových aplikací. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: červená, přírodní, žlutá Produktová řada: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | h | Materiál | H | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,6502 Kč - 34,5229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
13/16 in
|
žlutá
|
1.024 in
26.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.083 in
27.5 mm
|
Závity UNF
|
||
| 12,0271 Kč - 25,7639 Kč | 1000 Skladem |
0.531 in
13.5 mm
|
5/16 in
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.768 in
19.5 mm
|
Závity UNF
|
||
| 11,589 Kč - 24,8253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
3/8 in
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.748 in
19.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 7,7272 Kč - 7,7272 Kč | 2100 Skladem |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2-11 in
|
červená
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.807 in
20.5 mm
|
BSP
|
||
| 3,0736 Kč - 3,0736 Kč | 10700 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
červená
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP
|
||
| 5,3286 Kč - 5,3286 Kč | 20700 Skladem |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
červená
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP
|
||
| 89000 Skladem |
0.736 in
18.7 mm
|
3/8-19 in
|
červená
|
0.291 in
7.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.445 in
11.3 mm
|
BSP
|
|||
| 48600 Skladem |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4-11 in
|
červená
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.78 in
19.8 mm
|
BSP
|
|||
| 3,4327 Kč - 3,4327 Kč | 115500 Skladem |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
červená
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
||
| 2,7577 Kč - 2,7577 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2-14 in
|
červená
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP
|
||
| 9,063 Kč - 9,063 Kč | 1550 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
M42 x 2
|
červená
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrický
|
||
| 5,1275 Kč - 5,1275 Kč | 23350 Skladem |
0.961 in
24.4 mm
|
M22 x 1.5
|
červená
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
Metrický
|
||
| 2,0251 Kč - 2,0251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19 in
|
červená
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
||
| 28,7545 Kč - 28,7545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
červená
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| 11,9355 Kč - 11,9355 Kč | 2134 Skladem |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
||
| 17,9536 Kč - 17,9536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4 in
|
červená
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,9265 Kč - 1,9797 Kč | 1980 Skladem |
0.61 in
15.5 mm
|
M12 x 1.5
|
přírodní
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
Metrický
|
||
| 4,5673 Kč - 4,5673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.276 in
32.4 mm
|
7/8-14 in
|
červená
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.768 in
19.5 mm
|
BSP
|
||
| 6,8367 Kč - 6,8367 Kč | 500 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
červená
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrický
|
||
| 1,824 Kč - 1,824 Kč | 10000 Skladem |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8-28 in
|
červená
|
0.256 in
6.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
BSP