Menu Vyhledávání

Krytky se závitem - ochranné

Skladem

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná krytka chrání před kontaminanty jako špínou, prachem, nečistotami a vlhkostí.Používají se v různých aplikacích včetně hydraulických a pneumatických systémů, automobilových a průmyslových aplikací. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: červená, přírodní, žlutá Produktová řada: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 148
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost D Velikost závitu Barva h Materiál H Norma závitu Koupit
2,9424 Kč - 12,8248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.0 mm
3/8-19 in
žlutá
11.5 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
12.5 mm
BSP/GAS
8,9024 Kč - 24,41 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.0 mm
7/8 in
žlutá
26.0 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
28.0 mm
BSP/GAS
10107386 4,2865 Kč - 7,2614 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
3/4-14 in
žlutá
14.5 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
15.0 mm
BSP/GAS
10,5169 Kč - 28,1849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
7/8-14 in
žlutá
15.5 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
17.0 mm
BSP/GAS
14,6019 Kč - 39,3695 Kč 250 Skladem
49.0 mm
1-1/4 in
žlutá
26.0 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
28.0 mm
BSP/GAS
8,5679 Kč - 16,3513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
49.0 mm
1-1/4-11 in
žlutá
23.5 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
25.0 mm
BSP/GAS
2,8699 Kč - 12,2284 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0 mm
1/4-19 in
žlutá
11.0 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
12.5 mm
BSP/GAS
8,7786 Kč - 24,1259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
67.0 mm
2-11 in
žlutá
26.5 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
28.5 mm
BSP/GAS
10,7875 Kč - 23,7111 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0 mm
0;6 x 19
žlutá
21.0 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
23.0 mm
BSP/GAS
8,5731 Kč - 13,2026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.5 mm
1/4 in
žlutá
18.5 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
21.0 mm
BSP/GAS
4,2865 Kč - 6,6013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
1/8-28 in
žlutá
10.0 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
13.0 mm
BSP/GAS
4,3087 Kč - 21,9962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.5 mm
5/8 in
žlutá
23.0 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
25.0 mm
BSP/GAS
3,6179 Kč - 18,268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
29.0 mm
5/8-14 in
žlutá
12.5 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
14.0 mm
BSP/GAS
13,2358 Kč - 14,5594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.0 mm
M52 x 2;0
žlutá
17.0 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
19.0 mm
Metrický
2,8457 Kč - 13,8687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
1/2-14 in
žlutá
12.0 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
13.5 mm
BSP/GAS
13,472 Kč - 42,874 Kč 100 Skladem
54.0 mm
1-1/2 in
žlutá
26.5 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
28.5 mm
BSP/GAS
4,3087 Kč - 10,2849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
1/2 in
žlutá
23.0 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
25.0 mm
BSP/GAS
14,9291 Kč - 18,4082 Kč 225 Skladem
48.0 mm
1-1/4-11 in
žlutá
16.0 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
18.0 mm
BSP/GAS
3,6032 Kč - 5,0552 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
M8 x 1;0
žlutá
8.0 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
Metrický
14,3722 Kč - 14,3722 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.0 mm
M27 x 2;0
žlutá
13.0 mm
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
14.5 mm
Metrický
  • z/ze 8
Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 3/8 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10107355

Cenové rozmezí
12,8248 Kč - 2,9424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    23.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.5 mm
  • Norma závitu
    BSP/GAS
  • Velikost závitu
    3/8-19 in
Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 7/8 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10107539

Cenové rozmezí
24,41 Kč - 8,9024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    37.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Norma závitu
    BSP/GAS
  • Velikost závitu
    7/8 in
Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 3/4 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10107386

Cenové rozmezí
7,2614 Kč - 4,2865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    34.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Norma závitu
    BSP/GAS
  • Velikost závitu
    3/4-14 in
Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 7/8 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10107393

Cenové rozmezí
28,1849 Kč - 10,5169 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    38.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.5 mm
  • Norma závitu
    BSP/GAS
  • Velikost závitu
    7/8-14 in
Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 1-1/4 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10107553

Cenové rozmezí
39,3695 Kč - 14,6019 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • D
    49.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Norma závitu
    BSP/GAS
  • Velikost závitu
    1-1/4 in
Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 1-1/4 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10107416

Cenové rozmezí
16,3513 Kč - 8,5679 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    49.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Norma závitu
    BSP/GAS
  • Velikost závitu
    1-1/4-11 in
Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 1/4 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10107348

Cenové rozmezí
12,2284 Kč - 2,8699 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    19.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Norma závitu
    BSP/GAS
  • Velikost závitu
    1/4-19 in
Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 2 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10107454

Cenové rozmezí
24,1259 Kč - 8,7786 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    67.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Norma závitu
    BSP/GAS
  • Velikost závitu
    2-11 in
Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 0.6 x 19 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10107935

Cenové rozmezí
23,7111 Kč - 10,7875 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    21.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Norma závitu
    BSP/GAS
  • Velikost závitu
    0;6 x 19
Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 1/4 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10107478

Cenové rozmezí
13,2026 Kč - 8,5731 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    17.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Norma závitu
    BSP/GAS
  • Velikost závitu
    1/4 in
Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 1/8 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10107331

Cenové rozmezí
6,6013 Kč - 4,2865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    15.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Norma závitu
    BSP/GAS
  • Velikost závitu
    1/8-28 in
Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 5/8 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10107515

Cenové rozmezí
21,9962 Kč - 4,3087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    29.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Norma závitu
    BSP/GAS
  • Velikost závitu
    5/8 in
Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 5/8 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10107379

Cenové rozmezí
18,268 Kč - 3,6179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    29.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Norma závitu
    BSP/GAS
  • Velikost závitu
    5/8-14 in
Krytky se závitem závity metrické M52 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10107324

Cenové rozmezí
14,5594 Kč - 13,2358 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    58.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Velikost závitu
    M52 x 2;0
Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 1/2 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10107362

Cenové rozmezí
13,8687 Kč - 2,8457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Norma závitu
    BSP/GAS
  • Velikost závitu
    1/2-14 in
Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 1-1/2 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10107560

Cenové rozmezí
42,874 Kč - 13,472 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • D
    54.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Norma závitu
    BSP/GAS
  • Velikost závitu
    1-1/2 in
Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 1/2 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10107492

Cenové rozmezí
10,2849 Kč - 4,3087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    27.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Norma závitu
    BSP/GAS
  • Velikost závitu
    1/2 in
Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) 1-1/4 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10107423

Cenové rozmezí
18,4082 Kč - 14,9291 Kč

Skladové zásoby
225 Skladem
Parametry
  • D
    48.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Norma závitu
    BSP/GAS
  • Velikost závitu
    1-1/4-11 in
Krytky se závitem závity metrické M8 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10106983

Cenové rozmezí
5,0552 Kč - 3,6032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Velikost závitu
    M8 x 1;0
Krytky se závitem závity metrické M27 polyethylen vysokohustotní (HDPE) žlutá

10107256

Cenové rozmezí
14,3722 Kč - 14,3722 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • D
    34.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Norma závitu
    Metrický
  • Velikost závitu
    M27 x 2;0