Menu Vyhledávání

Krytky se závitem závity metrické LDPE - PIR červená

This threaded protection cap protects a M42 x 2.0 Metric thread typically found on a hydraulic fitting or other threaded component from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Nové objednací číslo:

10083604

Staré objednací číslo:

12124

1950 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 9,063 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

906,30 Kč

100 x 9,063 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 44.5 mm
H 16.0 mm
h 13.5 mm
Norma závitu Metrický
Velikost závitu M42 x 2
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás