Menu Vyhledávání

Krytky se závitem závity metrické M12 LDPE - PIR přírodní

Natural LDPE Threaded Protection Cap protects threaded fittings against dirt, moisture and damage, fewer thread forms and an easy to grip head allow for efficient application and removal.
Nové objednací číslo:

10139585

Staré objednací číslo:

50346

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
2000 - 19999 1,922 Kč
20000 + 0,8995 Kč
Standardní balení: 20000

Objednávejte násobky 2000

Cena celkem:

3 844,00 Kč

2000 x 1,922 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 15.5 mm
H 8.0 mm
h 7.0 mm
Norma závitu závity metrické
Velikost závitu M12
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926909790
Množství recyklátu % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás