Menu Vyhledávání

Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) LDPE - PIR červená

This threaded protection cap protects a 1/8-28 BSP/GAS thread typically found on pipe fitting or pipe from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Nové objednací číslo:

10070673

Staré objednací číslo:

10392

15500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 1,7709 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

885,45 Kč

500 x 1,7709 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 11.8 mm
H 12.0 mm
h 6.5 mm
Norma závitu BSP
Velikost závitu 1/8-28 in
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás