Menu Vyhledávání

Krytky se závitem Závity BSP, Závity plynotěsné (G) LDPE - PIR červená

This threaded protection cap protects a 3/4-14 BSP/GAS thread typically found on pipe fitting or pipe from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Nové objednací číslo:

10069615

Staré objednací číslo:

10205

110750 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 + 3,4327 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

858,18 Kč

250 x 3,4327 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 29.4 mm
H 17.7 mm
h 11.2 mm
Norma závitu BSP
Velikost závitu 3/4-14 in
Barva červená
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Celní nomenklatura 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás