Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Rýhovaná hlava umožňuje snadnou montáž i demontáž rukou, našroubování na trubku nebo rouru.Ochranná krytka chrání před kontaminanty jako špínou, prachem, nečistotami a vlhkostí.Používají se v různých aplikacích včetně hydraulických a pneumatických systémů, automobilových a průmyslových aplikací. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR, polyethylen vysokohustotní (HDPE) Barva: červená, přírodní, žlutá Produktová řada: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | D | Velikost závitu | Barva | h | Materiál | H | Norma závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6571 Kč - 25,8735 Kč | 900 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
1/2-20 in
|
žlutá
|
0.492 in
12.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.571 in
14.5 mm
|
UNF
|
||
| 8,3347 Kč - 11,6685 Kč | 90 Skladem |
1.752 in
44.5 mm
|
1-1/2-12
|
žlutá
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.886 in
22.5 mm
|
UNF
|
||
| 15,1625 Kč - 61,2165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.008 in
51.0 mm
|
1-3/4 in
|
žlutá
|
1.024 in
26.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 10,343 Kč - 36,6852 Kč | 450 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8-18 in
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.709 in
18.0 mm
|
UNF
|
||
| 15,9191 Kč - 30,1574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.165 in
55.0 mm
|
1-7/8 in
|
žlutá
|
1.043 in
26.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.122 in
28.5 mm
|
Závity UNF
|
||
| 14,7757 Kč - 39,8168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
15/16-16 in
|
žlutá
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| 5,098 Kč - 11,3308 Kč | 158 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in
|
žlutá
|
0.846 in
21.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.945 in
24.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 11,0841 Kč - 44,6635 Kč | 225 Skladem |
1.437 in
36.5 mm
|
1-3/16-12 in
|
žlutá
|
0.827 in
21.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 6,0518 Kč - 13,3181 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16-18 in
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
||
| 12,1695 Kč - 23,0801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
1-5/16 in
|
žlutá
|
1.043 in
26.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 11,1253 Kč - 23,832 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
3/16 in
|
žlutá
|
0.512 in
13.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.551 in
14.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 12,6028 Kč - 26,9971 Kč | 970 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
1/4 in
|
žlutá
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.669 in
17.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 9,3081 Kč - 18,3385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
11/16-16 in
|
žlutá
|
0.65 in
16.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 5,1966 Kč - 32,7333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.846 in
21.5 mm
|
5/8 in
|
žlutá
|
0.827 in
21.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.906 in
23.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 7,7293 Kč - 21,3019 Kč | 250 Skladem |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
žlutá
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 12,1695 Kč - 22,9405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.614 in
41.0 mm
|
1-3/8-12 in
|
žlutá
|
0.551 in
14.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
||
| 5,1966 Kč - 15,3053 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.945 in
24.0 mm
|
1-1/16 in
|
žlutá
|
0.906 in
23.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.984 in
25.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 5,414 Kč - 22,8164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
žlutá
|
0.669 in
17.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.728 in
18.5 mm
|
Závity UNF
|
||
| 13,3536 Kč - 53,1637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.654 in
42.0 mm
|
1-3/8 in
|
žlutá
|
1.043 in
26.5 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
1.102 in
28.0 mm
|
Závity UNF
|
||
| 4,177 Kč - 9,5527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in
|
žlutá
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.866 in
22.0 mm
|
Závity UNF