Kvůli snížení rizika koroze je náš sortiment kabelových, kruhových a vidlicových koncovek vyroben z pocínované mědi. Jsou dostupné buďto izolované nebo neizolované. Pro vodiče průřezem od 0,75 až po 35 mm².
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost šroubu | Vnitřní průměr | Průřez | Typ | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,4924 Kč - 47,9633 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
0.335 in
8.5 mm
|
35.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
1,428 Kč - 1,8278 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Izolované
|
||||||
9,3757 Kč - 25,427 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.217 in
5.5 mm
|
16.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
4,8849 Kč - 6,2527 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.157 in
4.0 mm
|
6.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
1,4784 Kč - 1,8925 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Izolované
|
||||||
1,8803 Kč - 2,4067 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
18,4607 Kč - 50,0655 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
0.335 in
8.5 mm
|
35.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
28,8483 Kč - 48,869 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.276 in
7.0 mm
|
25.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
1,3569 Kč - 1,7368 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
2,4618 Kč - 3,1511 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Izolované
|
||||||
15,5275 Kč - 42,5756 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.335 in
8.5 mm
|
35.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
5,4471 Kč - 14,7725 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
5,2274 Kč - 14,1767 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
5,9059 Kč - 16,0167 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.185 in
4.7 mm
|
10.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
1,9061 Kč - 2,4399 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
1,9513 Kč - 2,4977 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Izolované
|
||||||
1,428 Kč - 1,8278 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
1,1392 Kč - 1,4582 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
3,4182 Kč - 4,3752 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.091 in
2.3 mm
|
2.5 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
1,3117 Kč - 1,679 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku