Menu Vyhledávání

Ring Terminal 1.5-2.5 mm² M8 Copper

This insulated ring terminal is made from tin-plated copper with a polyamide sleeve for improved corrosion resistance. The ring terminal conforms to DIN46237.
Nové objednací číslo:

10347515

Staré objednací číslo:

1443157

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání For more information Delivery & returns
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 2,4233 Kč
1000 - 1999 2,1257 Kč
2000 + 1,8932 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

242,33 Kč

100 x 2,4233 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Cross Section Dimensions 1.5-2.5 mm²
Inside Diameter 2.3 mm
Length to Hole Center 23.0 mm
Overall Width 14.0 mm
Tube Length 5.0 mm
Commodity Code 7415390000
Type Insulated

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás