Kvůli snížení rizika koroze je náš sortiment kabelových, kruhových a vidlicových koncovek vyroben z pocínované mědi. Jsou dostupné buďto izolované nebo neizolované. Pro vodiče průřezem od 0,75 až po 35 mm².
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost šroubu | Vnitřní průměr | Průřez | Typ | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1419 Kč - 5,3016 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
1,2082 Kč - 1,5466 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
2,184 Kč - 2,7955 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Izolované
|
||||||
5,8154 Kč - 15,7714 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.185 in
4.7 mm
|
10.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
2,9206 Kč - 3,7384 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.75 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
5,6668 Kč - 15,3684 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.157 in
4.0 mm
|
6.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
8,7813 Kč - 24,0782 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.217 in
5.5 mm
|
16.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
3,1985 Kč - 4,094 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Izolované
|
||||||
2,8866 Kč - 3,6948 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
3,4182 Kč - 4,3752 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.091 in
2.3 mm
|
2.5 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
1,3117 Kč - 1,679 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
2,1065 Kč - 2,6962 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Izolované
|
||||||
17,1942 Kč - 46,6309 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
35.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
1,3762 Kč - 1,7616 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Izolované
|
||||||
5,0659 Kč - 13,7386 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
6.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
1,6412 Kč - 2,1007 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
17,4924 Kč - 47,9633 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
0.335 in
8.5 mm
|
35.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
1,428 Kč - 1,8278 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Izolované
|
||||||
9,3757 Kč - 25,427 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.217 in
5.5 mm
|
16.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
4,8849 Kč - 6,2527 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.157 in
4.0 mm
|
6.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku