Kvůli snížení rizika koroze je náš sortiment kabelových, kruhových a vidlicových koncovek vyroben z pocínované mědi. Jsou dostupné buďto izolované nebo neizolované. Pro vodiče průřezem od 0,75 až po 35 mm².
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost šroubu | Vnitřní průměr | Průřez | Typ | Koupit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,4936 Kč - 28,4587 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
0.28 in
7.1 mm
|
25.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
1,2923 Kč - 1,6541 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
3,3729 Kč - 4,3173 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.091 in
2.3 mm
|
2.5 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
2,2357 Kč - 2,8617 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Izolované
|
||||||
2,1969 Kč - 2,812 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
12,3415 Kč - 33,4704 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
25.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
4,3744 Kč - 5,5993 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
14,0603 Kč - 38,1318 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.323 in
8.2 mm
|
35.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
1,3052 Kč - 1,6707 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
0.091 in
2.3 mm
|
1.5-2.5 mm²
|
Izolované
|
||||||
1,216 Kč - 1,5566 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Izolované
|
||||||
2,0673 Kč - 2,6461 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Izolované
|
||||||
1,8221 Kč - 2,3323 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
1,8625 Kč - 2,384 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
5,0076 Kč - 13,5809 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.157 in
4.0 mm
|
6.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
7,5342 Kč - 20,4327 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.22 in
5.6 mm
|
16.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
1,7058 Kč - 2,1835 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
1,8221 Kč - 2,3323 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
0.142 in
3.6 mm
|
4-6 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
17,971 Kč - 30,443 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
0.22 in
5.6 mm
|
16.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
6,2354 Kč - 16,9104 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.75-1 mm²
|
Izolované
|
||||||
9,3574 Kč - 25,6576 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
0.217 in
5.5 mm
|
16.0 mm²
|
Bez izolace
|
||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku