10347690
1443187
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 2,384 Kč |
1000 - 1999 | 2,0913 Kč |
2000 + | 1,8625 Kč |
Cross Section Dimensions | 4-6 mm² |
---|---|
Inside Diameter | 3.6 mm |
Inside Diameter | 0.142 in |
Length to Hole Center | 15.0 mm |
Length to Hole Center | 0.591 in |
Outside Diameter | 5.6 mm |
Outside Diameter | 0.22 in |
Overall Width | 10.0 mm |
Overall Width | 0.394 in |
Tube Length | 6.0 mm |
Tube Length | 0.236 in |
Commodity Code | 7415390000 |
Type | Uninsulated |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku