10345849
1442973
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 4,3587 Kč |
1000 - 1999 | 3,8234 Kč |
2000 + | 3,4052 Kč |
Cross Section Dimensions | 1.5 mm² |
---|---|
Inside Diameter | 1.8 mm |
Inside Diameter | 0.071 in |
Length to Hole Center | 14.0 mm |
Length to Hole Center | 0.551 in |
Outside Diameter | 3.3 mm |
Outside Diameter | 0.13 in |
Overall Width | 7.5 mm |
Overall Width | 0.295 in |
Tube Length | 5.8 mm |
Tube Length | 0.228 in |
Commodity Code | 7415390000 |
Type | Uninsulated |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku