Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou systémem pro lineární vedení, který se používá k vedení a podpěře pohybujících se komponentů v lineárním směru. Kolejnice pro lineární vedení se skládají ze dvou hlavních komponentů: kolejnice a vozíku. Kolejnice je dlouhá rovná tyč uchycená k trvalému povrchu. Vozík je pohyblivý blok, který se posunuje po kolejnici. Vozík obsahuje ložiska, která jsou v kontaktu s kolejnicí a zajišťují lineární pohyb s nízkou mírou tření.
Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory včetně zdravotnických prostředků, výroby polovodičů a zařízení průmyslové automatizace.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | l2 | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 210,408 Kč - 15 263,0735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3820.0
|
||
| 12 395,6184 Kč - 15 494,5866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3880.0
|
||
| 1 303,5968 Kč - 1 629,4961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
340.0
|
||
| 10 544,5313 Kč - 13 180,7277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3280.0
|
||
| 11 470,0749 Kč - 14 337,53 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3580.0
|
||
| 8 693,9529 Kč - 10 867,3776 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2680.0
|
||
| 9 619,2421 Kč - 12 023,9254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2980.0
|
||
| 1 524,9335 Kč - 1 906,0397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
400.0
|
||
| 628,1383 Kč - 785,1093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
160.0
|
||
| 1 093,963 Kč - 1 367,4538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
280.0
|
||
| 2 160,1953 Kč - 2 700,3077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
580.0
|
||
| 4 680,6352 Kč - 5 850,6668 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1240.0
|
||
| 5 938,947 Kč - 7 423,6838 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1600.0
|
||
| 6 358,2147 Kč - 7 947,7684 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
1720.0
|
||
| 2 579,463 Kč - 3 224,3923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
700.0
|
||
| 495,0819 Kč - 618,9795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
160.0
|
||
| 1 835,8226 Kč - 2 294,7782 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
640.0
|
||
| 2 321,2368 Kč - 2 901,5461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
820.0
|
||
| 1 191,9109 Kč - 1 489,825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
400.0
|
||
| 2 155,3615 Kč - 2 694,2019 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
760.0