20167349
20167349
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 367,4538 Kč |
| 10 - 19 | 1 230,8356 Kč |
| 20 - 49 | 1 162,3993 Kč |
| 50 + | 1 093,963 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 25.0 |
| l1 | 280.0 |
| h1 | 19.2 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 23.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 12.0 |
| d1 | M6 |
| Hmotnost (kg) | 1.01 |
| Materiál | ocel |