20167417
20167417
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 3 224,3923 Kč |
| 10 - 19 | 2 902,0549 Kč |
| 20 - 49 | 2 740,7589 Kč |
| 50 + | 2 579,463 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 25.0 |
| l1 | 700.0 |
| h1 | 19.2 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 23.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 12.0 |
| d1 | M6 |
| Hmotnost (kg) | 2.52 |
| Materiál | ocel |