20167240
20167240
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 14 337,53 Kč |
| 10 - 19 | 12 903,6752 Kč |
| 20 - 49 | 12 187,0022 Kč |
| 50 + | 11 470,0749 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 20.0 |
| l1 | 3580.0 |
| h1 | 16.3 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 20.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 10.0 |
| d1 | M6 |
| Hmotnost (kg) | 9.31 |
| Materiál | ocel |