20167295
20167295
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 15 494,5866 Kč |
| 10 - 19 | 13 945,2297 Kč |
| 20 - 49 | 13 170,2969 Kč |
| 50 + | 12 395,6184 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 20.0 |
| l1 | 3880.0 |
| h1 | 16.3 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 20.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 10.0 |
| d1 | M6 |
| Hmotnost (kg) | 10.09 |
| Materiál | ocel |