20166137
20166137
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 2 901,5461 Kč |
| 10 - 19 | 2 611,5187 Kč |
| 20 - 49 | 2 466,2505 Kč |
| 50 + | 2 321,2368 Kč |
| Typ kolejnice | Montáž zezadu |
|---|---|
| velikost kolejnice | 15.0 |
| l1 | 820.0 |
| h1 | 13.0 |
| l2 | 60.0 |
| w1 | 15.0 |
| l3 | 20.0 |
| h2 | 8.0 |
| d1 | M5 |
| Hmotnost (kg) | 1.15 |
| Materiál | ocel |