Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou systémem pro lineární vedení, který se používá k vedení a podpěře pohybujících se komponentů v lineárním směru. Kolejnice pro lineární vedení se skládají ze dvou hlavních komponentů: kolejnice a vozíku. Kolejnice je dlouhá rovná tyč uchycená k trvalému povrchu. Vozík je pohyblivý blok, který se posunuje po kolejnici. Vozík obsahuje ložiska, která jsou v kontaktu s kolejnicí a zajišťují lineární pohyb s nízkou mírou tření.
Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory včetně zdravotnických prostředků, výroby polovodičů a zařízení průmyslové automatizace.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | l2 | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 261,3675 Kč - 5 326,8366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
standardní
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
780.0
|
||
| 4 822,8504 Kč - 6 028,4994 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
standardní
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
885.0
|
||
| 8 920,6322 Kč - 11 150,7903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
standardní
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
1620.0
|
||
| 12 891,4635 Kč - 16 114,3294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
standardní
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2355.0
|
||
| 14 559,1211 Kč - 18 198,9649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
standardní
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2670.0
|
||
| 10 032,1495 Kč - 12 540,1233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
standardní
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
1830.0
|
||
| 11 780,2006 Kč - 14 725,2508 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
standardní
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2145.0
|
||
| 5 378,4818 Kč - 6 723,0387 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
standardní
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
990.0
|
||
| 7 253,2291 Kč - 9 066,4092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
standardní
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
1305.0
|
||
| 3 705,7361 Kč - 4 632,2973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
standardní
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
675.0
|
||
| 6 697,5977 Kč - 8 371,8699 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
standardní
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
1200.0
|
||
| 3 149,3414 Kč - 3 936,7403 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
standardní
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
570.0
|
||
| 6 141,9662 Kč - 7 677,3306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
standardní
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
1095.0
|
||
| 15 463,5486 Kč - 19 329,563 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
standardní
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3720.0
|
||
| 16 433,614 Kč - 20 542,081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
standardní
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3960.0
|
||
| 13 846,2643 Kč - 17 307,7667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
standardní
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3320.0
|
||
| 14 169,6194 Kč - 17 712,0242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
standardní
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
3400.0
|
||
| 1 465,1472 Kč - 1 831,4976 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
standardní
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
255.0
|
||
| 2 032,4815 Kč - 2 540,5383 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
standardní
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
360.0
|
||
| 3 223,1203 Kč - 4 028,8368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
Montáž zezadu
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
1000.0