Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou systémem pro lineární vedení, který se používá k vedení a podpěře pohybujících se komponentů v lineárním směru. Kolejnice pro lineární vedení se skládají ze dvou hlavních komponentů: kolejnice a vozíku. Kolejnice je dlouhá rovná tyč uchycená k trvalému povrchu. Vozík je pohyblivý blok, který se posunuje po kolejnici. Vozík obsahuje ložiska, která jsou v kontaktu s kolejnicí a zajišťují lineární pohyb s nízkou mírou tření.
Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory včetně zdravotnických prostředků, výroby polovodičů a zařízení průmyslové automatizace.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | l2 | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731,1743 Kč - 913,8407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
standardní
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
280.0
|
||
| 2 041,8946 Kč - 2 552,2411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
80.0
|
standardní
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
600.0
|
||
| 863,4675 Kč - 1 079,2072 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
standardní
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
340.0
|
||
| 3 733,2123 Kč - 4 666,3882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
standardní
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1540.0
|
||
| 4 393,4063 Kč - 5 491,6943 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
standardní
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1840.0
|
||
| 7 378,3988 Kč - 9 223,1257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
standardní
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
3160.0
|
||
| 7 642,222 Kč - 9 552,8411 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
standardní
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
3280.0
|
||
| 1 540,707 Kč - 1 925,8837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
standardní
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
640.0
|
||
| 1 804,7845 Kč - 2 255,8535 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
standardní
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
760.0
|
||
| 3 073,0184 Kč - 3 841,3366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
standardní
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1240.0
|
||
| 4 657,2295 Kč - 5 821,664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
standardní
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1960.0
|
||
| 7 621,6148 Kč - 9 526,8913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
standardní
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1800.0
|
||
| 9 966,0029 Kč - 12 457,4401 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
standardní
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2360.0
|
||
| 11 259,169 Kč - 14 073,9612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
standardní
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2680.0
|
||
| 11 582,7785 Kč - 14 478,4731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
standardní
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2760.0
|
||
| 3 204,294 Kč - 4 005,431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
standardní
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
760.0
|
||
| 5 357,3658 Kč - 6 696,8344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
standardní
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1240.0
|
||
| 6 004,5848 Kč - 7 505,8582 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
standardní
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
1400.0
|
||
| 8 672,0737 Kč - 10 840,1557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
standardní
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
2040.0
|
||
| 1 581,9214 Kč - 1 977,2745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
35.0
|
80.0
|
standardní
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
360.0